Geleidegoten voor lange rijwegen

Geleidegoot wordt gebruikt bij lange rijwegen waarbij de kabelrups glijdt (afhankelijk van het rupstype vanaf 5-12 meter). Ze ondersteunen de soepele werking met lage wrijving van de igus kabelrupsen en gesloten kabelrupsen. Wanneer het vastpunt is geïnstalleerd in het midden van de rijweg (centraal bevestigd), dan glijden de kabelrupsen over zichzelf gedurende de helft van de rijweg. Voor de andere helft, adviseren we glijstrips te installeren in de goot, waarover de kabelrupsen glijden. Geleidegoten zijn voorzien van glijstrips gemaakt van uiterst slijtvast kunststof (behalve RS - glijoppervlak staal).

Aluminium-goten

Basis-uitrusting voor algemene machinebouw. Heavy Duty uitvoering voor installatiebouw.

Materiaal van de zijdelen: aluminium

"Aluminium"-geleidegoten - De igus standaard bij geleidegoten

  • Modulair systeem in 2 versies - basis en heavy duty
  • Zeer gemakkelijke en universele montage
  • Glijbalken ter bescherming voor slijtage bij hoge snelheden
  • Corrosiebestendig, zeewaterbestendig aluminium
  • Flexibele montage - bevestiging op onderconstructie onafhankelijk van profiellengten en stootpunten
  • Verbindingselement - kunststof met kliksluiting
  • Kunststof glijrail van hoogmoleculair PE
  • Klemschoen kan - binnen of buiten - direct op de ondergrond of op C-profiel gemonteerd worden
  • Geleidbaarheid conform DIN EN 61537: standaard
  • Glijstrips en inlegbaar rubber profiel voor minimalisatie van bedrijfsgeluiden
  • Montagebeugel voor stevige bevestiging, ook in ruw bedrijf
  • Vaste punt module maakt het snel en eenvoudig bevestigen van het vaste punt van de kabelrups aan de Super-aluminium goot mogelijk zonder boren
Super-Alu-geleidegoot

970.30.SL / 970.31.SL

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 77 mm
Voor series: E2 - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15

970.30.SL / 970.32.SL

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 77 mm
Voor series: 1500 / E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 87 mm
Voor series: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 87 mm
Voor series: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 117 mm
Voor series: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 117 mm
Voor series: E2.38 / 2700 / R58


973.30.SL / 973.31.SL

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 144 mm
Voor series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 184 mm
Voor series: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

"Heavy-Duty"-uitvoering
Uitwendige hoogte gootzijdeel: 184 mm
Voor series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 184 mm
Voor series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

"Heavy-Duty" versie
Uitwendige hoogte van goot zijdeel: 184 mm
Voor series: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Vastpuntmodule/-klem

Vastpuntmodule voor de aluminium geleidegoot
Snelle bevestiging
Boren niet nodig
Montage van de kunststof vastpuntmodule in de aluminium-goot

Stalen geleidegoten

Voor een bijzonder robuuste installatiebouw

Materiaal van de zijkanten: verzinkt staal / roestvrij staal op aanvraag
Stalen geleidegoten

Specialiteit: geleidegoten van staal – zeer stabiel en robuust voor zware installatiebouw

  • Zeer stabiele en robuuste geleidegoten van staal
  • Eenvoudige montage met montagesets voor stootverbinding en bevestiging met de ondergrond
  • Eenvoudige bevestiging direct op de bodem van het C-profiel
  • Grote keuze 2-delig, instelbaar op kabelrupsbreedte
  • Leverbaar in verzinkt staat en RVS (materialen: 1.4301, 14404, 14571)
  • Glijstrips bestaan uit hoogmoleculair PE
  • Zijdelen worden met de juiste tussenruimte geïnstalleerd en op de ondergrond bevestigd
  • Met de vastepuntmodule is het snel en eenvoudig bevestigen zonder boren mogelijk
  • Geleidbaarheid conform DIN EN 61537: standaard
Montagevideo voor stalen geleidegoten

90.30 / 90.31

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 480 mm
Voor series: 800 / 840

92.30 / 92.31

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 70 mm
Voor series: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 /
EF61.29 / E61.29

93.30 / 93.31

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 130 mm
Voor series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 170 mm
Voor series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Uitwendige hoogte van goot zijdeel: 100 mm
Voor serie: E2.38/2700


96.30 / 96.31

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 220 mm
Voor series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Uitwendige hoogte van gootzijde sectie: 130 mm
Voor series: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 300 mm
Voor series: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608


99.30 / 99.31

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 130 mm
Voor series: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35


91.10 - 91.71

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 48 mm
Voor series: E2 mini - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15

Gootsysteem met spijlen RS

Laat licht en vuil door

Het gootsysteem met spijlen is een gemakkelijk te monteren, voordelig gootsysteem voor toepassingen met geringe mechanische eisen, snelheden tot 2 m/s en rijwegen tot 50 meter.
  • Voor toepassingsgebieden waar vuil, spanen en slijtage optreden - afvalproducten vallen gewoon door de tussenruimtes
  • Instellen van de juiste breedte, omdat passende afstandsstukken meegeleverd worden
  • De spijlen zijn leverbaar in verzinkt staal of kunststof
Gootsysteem met spijlen RS

92.70 / 92.71

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 90 mm
Series: E2.26 / 2500 / 255

93.70 / 93.71

Uitwendige hoogte goot zijdeel: 146 mm
Voor serie: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Uitwendige hoogte van goot zijdeel: 126,3 mm
Voor serie: E2.38/2700

Opsteekgoot-systeem

Zeer eenvoudige en voordelige varianten

De igus opsteekgoot is een eenvoudig te monteren, plaatsbesparend, voordelig gootsysteem voor toepassingen tot 50 meter lengte.
  • Wezenlijk smaller dan gangbare goten
  • Gemakkelijke en snelle montage
  • Vast ingestelde breedte door afstandsplaten
  • Het is niet nodig om de laterale speling aan te passen
  • Geen scherpe metalen randen aan de binnenkant, omdat deze door verbinders zijn bedekt
  • Smalle gootdelen van verzinkt staal (RVS op aanvraag)
Opsteekgoot-systeem

91.930 / 91.931

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 55,5 mm
Voor series: Zipper -  15 & R15 / E2 mini - 10 & B15

92.930 / 92.931

Uitwendige hoogte gootzijdeel: 76,6 mm
Voor series: E2.26 / 2500 / 255

93.930 / 93.931

Uitwendige hoogte van goot zijdeel: 138,6 mm
Voor serie: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Uitwendige hoogte van goot zijdeel: 106,6 mm
Voor serie: E2.38/2700

Misschien bent u daar ook in geïnteresseerd

Afleggoten voor kabelrupsen

Afleggoot van staal en aluminium Voor een veilige en stille werking in vrijdragende kabelrups-toepassingen. Gemaakt van staal en zeewaterbestendig aluminium.

Gootclip

Gootclip De kabelgeleiding voor vaste verlegging buitenlangs een aluminium goot.

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Voorspellende levensduurinformatie over lange rijwegen voor elke individuele rupsschakel

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.