“classic”-series – blijvend leverbaar

Download

 

“classics”-catalogus – oudere producten blijven leverbaar

Kabelrupsen zipper “classic” – snelle montage met ritssluiting

Serie 15  

In de buitenradius open te ritsen

Inwendige hoogte Hi: 17 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
Buigradius R: 38 - 180 mm
Steek: 30,5 mm

E2 mini “classic” – een- en tweedelig – kleine tot middelgrote formaten

Serie 10  

Schakels niet te openen

Inwendige hoogte Hi: 18 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
Buigradius R: 28 - 180 mm
Steek: 30,5 mm

Serie B15  

Aan één zijde in de buitenradius te openen

Inwendige hoogte Hi: 17 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
Buigradius R: 38 - 180 mm
Steek: 30,5 mm

E2 medium “classic” – kies E2/000 voor nieuwe constructies

Schakels niet te openen

 

Dwarsverbinders in de binnenradius te openen

Aan één zijde te openen

 

Dwarsverbinders in de buitenradius te openen

Aan één zijde te openen

 
Schakels niet te openen
Aan één zijde te openen, dwarsverbinders in de buitenradius te openen
Aan één zijde te openen, dwarsverbinders in de binnenradius te openen

E2 R “classic” – tweedelige gesloten kabelrupsen – spaanderbescherming – zeer rustige loop

In de buitenradius te openen

 

Tweedelige gesloten kabelrupsen

Inwendige hoogte Hi: 35 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 75 mm
Buigradius R: 75 - 250 mm
Steek: 33,3 mm

Tweedelige gesloten kabelrupsen

Inwendige hoogte Hi: 45 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 175 mm
Buigradius R: 100 - 300 mm
Steek: 36 mm

E4/light “classic” – verdwijnende serie – kies E4/light voor nieuwe constructies

Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

 

Met om de schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

 

Gesloten kabelrups, aan beide zijden te openen

Deksels openklapbaar

 
Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen
Met om de schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen
Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

E4/0 “classic” – verdwijnende serie – kies E4/0 voor nieuwe constructies

Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

 

Met om de schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

 

Gesloten kabelrups, aan beide zijden te openen

Deksels openklapbaar

 
Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen
Met om de schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen
Met iedere schakel een dwarsverbinder, aan beide zijden te openen

e-band

Serie e-band(pdf-bestand)  

In buitenradius te vullen

Inwendige hoogte Hi: 25,5 mm
Inwendige breedte Bi: 25,5 mm
Buigradius R: 45 - 200 mm
Steek: 25 mm

Systeem autoglide

Serie AG200  

Versie 2 – voor serie 200 kabelrupsen

Aangespoten autoglide-tanden in binnenradius

Inwendige hoogte Hi: 25 mm
Inwendige breedte Bi: 57 mm
Buigradius R: 100 mm
Steek: 45 mm

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens