Maximale rotatiehoek 400° (afhankelijk van het systeem)
Rotatiesnelheid tot 180°/s
Modulaire constructie met gestandaardiseerde montage-opties
Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding in de geleidegoot
Artikelnummer: | Kabelrups | Totale lengte | kabelrupsschakel | Draaihoek | Buiten Ø | Binnen Ø | Hoogte | max. kabel Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 878,93 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1.172,21 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 1.595,58 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 1.790,36 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2.636,21 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3.268,19 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 4.590,25 EUR |
Opmerking: prijzen zonder kabelrups en zonder kabels
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h