Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Tel.:
E-Mail:*
Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.
Aanspreekvorm:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:
Provincie:
Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.
Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.
Versturen

Uw contactpersoon

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 Wat kunnen wij voor u doen??

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens