Offshore-kabelrups OSC

De sterkste kabelrups - dubbel beveiligd - maar toch flexibel

De offshore-kabelrups OSC van igus wordt onder de moeilijkste omstandigheden ingezet, daar waar veiligheid, een lange levensduur en de zwaarste omgevingsinvloeden doorslaggevend zijn voor de werking van de installatie. De OSC  combineert de voordelen van een kunststof kabelrups met die van een uiterst sterk trekkoord, dat in de beide rupsschakels wordt gevoerd. Trekkrachten worden door het kunststofvezelkoord opgenomen en naar de aansluitelementen geleid. De inwendige verdeling kan modulair aan het project en het kabelpakket worden aangepast. De kabelrups biedt daarbij een buigradius van 750 mm voor kabels en slangen.
Vraag nu de offshore kabelrups OSC aan

Verbeter de techniek

Verbeter de techniek

  • Modulair systeem, indien nodig eenvoudig te openen
  • Alle componenten kunnen afzonderlijk worden vervangen
  • De inwendige verdeling kan individueel aan het project en het kabelpakket worden aangepast
  • Maximale kabeldiameter tot 80 mm of 750 mm buigradius
  • Ongevoelig voor vuil
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Kant-en-klare oplossingen (met insteekconnectoren en/of connectorbehuizingen, inclusief elektrisch testen)
  • Integratie van i.Sense conditiebewakings-systemen mogelijk voor gepland onderhoud en bediening op afstand
  • Bevestigingselementen voor een gemakkelijke en snelle installatie
  • Kabelrupsen met 36 maanden garantie
Bewijs

Bewijs

  • Toegestane bedrijfslast van het kunststof touw van 187 kN
  • Dubbele schroefborging voor alle elementen voor een hoge bedrijfszekerheid mogelijk
  • Bescherming tegen stoten door robuust PU-buitenlichaam
  • Levertijd vanaf 10 weken
Duurzaamheid

Duurzaamheid


Opbouw van de offshore kabelrups OCS

Offshore-kabelrups OCS

Inwendige-verdeling

De inwendige verdeling van de kabelrups kan individueel aan het project en aan de te gebruiken kabels/slangen worden aangepast. De kabels worden naast elkaar geplaatst en middels een PU-element (in de vorm van een kam) van elkaar gescheiden. Het inwendige verdeelblok wordt daarbij tegen verlies beveiligd in een stalen frame geplaatst en van boven met schroeven en een beugel afgesloten.

Kabelrupsschakels

De kabelrupsschakels van de OSC zijn uit een opgeschuimd PU-materiaal vervaardigd en daarmee ongevoelig voor stoten. Binnen de kabelrupsschakels loopt het kunststof koord, dat in elke kabelrupsschakel meerdere malen wordt ingeklemd. Alle componenten worden geschroefd en kunnen indien gewenst dubbel geborgd worden.

Kunststofvezel koord

het zeer sterke kunststofvezel-koord absorbeert de optredende trekkrachten en leidt deze in de aansluitelementen verder. Daardoor blijven de kabels vrij van elke trekbelasting. Het trekkoord kan trekkrachten absorberen tot wel 187 kN.

Aansluitelementen

Het kunststofvezel-koord eindigt in de beide stalen aansluitelementen. Op dit punt bevinden zich ook de trekontlastingen van de kabels. Het aansluitelement kan middels doorgaande gaten op de constructie van de klant worden geschroefd.

Leveringsprogramma


Kabeldiameter Max. 80 mm
Hi [mm]Max. 80 mm
Ha [mm]180 mm
Steek [mm]187,5 / 750
Buigradius [mm]750 mm
Gewicht [kg/m]40 kg/m
Werklast [kN]187 kN
 
Nu project aanvragen

De meest fascinerende projecten met de OSC offshore kabelrups

De offshore kabelrups OCS kan in de volgende sectoren worden ingezet:


Vragen en antwoorden

Hoe kan ik energie in heavy-duty toepassingen betrouwbaar en veilig geleiden? Welke alternatieven zijn er voor servicelussen hoofdverbindingskabels?
Om zelfs kabels met de grootste diameters en een hoog gewicht in hangende toepassingen veilig te kunnen geleiden, heeft igus de offshore-kabelrups ontwikkeld. Bij deze kabelrups gaat het om de sterkste en meest robuuste kabelrups van igus. Speciaal ontwikkeld voor hoge kabelgewichten en ook bestand tegen hoge windbelastingen. Door het ingebouwde kunststof koord binnenin de kabelrupsschakels kan de kabelrups trekkrachten tot 187 kN opnemen.
 
Hoe neemt de OCS krachten op?
Het nieuwe energietoevoersysteem van igus wordt opgebouwd rond een zeer trekbestendige kunststof kabel, die de trekkrachten op het systeem absorbeert. De kabel bestaat uit een synthetische kunststofvezel en is daarom breukbestendig, weersbestendig, flexibel en corrosievrij. Dat maakt het mogelijk trekkrachten van tot wel 187 kN op te nemen.
Kan men kabels in de OSC vervangen?
De kabelrups kan van bovenaf door het losdraaien van schroeven op de openingsbalk te openen. Zo heeft men toegang tot het kabelpakket en kan men overeenkomstig kabels vervangen. Een andere mogelijkheid is de kabels door de OCS te trekken.
 
Hoe levert igus de OSC en hoe verloopt de installatie?
De levering van de OCS-kabelrups is afhankelijk van de lengte van de kabelrups. Meestal wordt de OSC-kabelrups voorgemonteerd aangeleverd, waarbij de eindmontage door de klant wordt uitgevoerd. Ons ervaren installatieteam voert graag de montage uit.
 
Hoe wordt voorkomen dat kabelrupsonderdelen los raken en naar beneden vallen?
Alle onderdelen van de kabelrups zijn onderling vastgeschroefd en met onderlegringen geborgd en aan elkaar gelijmd. Indien gewenst kunnen deze verbindingen tevens door een splitpen verliesveilig als dubbele schroefborging worden uitgevoerd.

Misschien bent u daar ook in geïnteresseerd

chainflex kabels

chainflex kabels Faalveilige kabels met 36 maanden garantie voor bewegende toepassingen

readychain compleet systeem

chainflex kabels Alles uit één hand! montagetijd wordt tot 95% verkort

Projectplanning

Projectplanning Maatwerkoplossingen, buiten de catalogusproducten voor speciale toepassingen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.