Lage prijs
Lichtgewicht
Beschermingsklasse IP50
Wisseling
Bestelnummer | type |
---|---|
IK-0052 | Initiator Kit mit Halter für SLN, induktiv,PNP, Öffner/NC |
IK-0053 | Initiator Kit für Halter für SLN, induktiv, PNP Schließer/NO |
INI-AB-I-025-A-AB | |
INI-AB-I-025-B-AB | |
INI-AB-I-025-D-AB | |
INI-AB-I-025-E-AB | |
INI-AS-I-015-B-AA | |
INI-AS-I-015-E-AA | |
IK-0072 |
Mechanikschalter Wechsler. Montage neben dem Schlitten der ZLW u. SAW-Baureihe, Baugröße 0630 / 1040 |
IK-0073 |
Mechanikschalter Wechsler. Montage unter dem Schlitten der ZLW u. SAW-Baureihe, Baugröße 0630 / 1040 |
INI-AB-I-025-A-AA | Initiator, induktive, PNP, Schließer/NO |
INI-AB-I-025-B-AA | Initiator, induktive, PNP, Öffner/NC |
INI-AB-I-025-D-AA | Initiator, induktive, NPN, Schließer/NO |
INI-AB-I-025-E-AA | Initiator, induktive, NPN, Öffner/NC |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h