Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

robolink® - modulair systeem voor robotica

Modulair robotsysteem
Met het robolink® modulaire roboticasysteem kunt u handmatige processtappen snel en gemakkelijk automatiseren. Gelede armen in diverse lengten en maten zijn leverbaar. Het aantal smeermiddelvrij verbindingen dat wordt gebruikt varieert van twee tot zes en de robot kan worden uitgerust met diverse hulpstukken(bijv., grijpers, zuignap, camera, etc.) zoals gewenst. robolink® robotcomponenten worden gekenmerkt door hun modulariteit. Als modulair systeem kan een robotarm worden geconfigureerd zoals gewenst en is dus voordelig en daarnaast is het ook mogelijk complete gebruiksklare systemen te betrekken.  
 

Producten

Filter

Systeem

Aantal producten: 10

robolink® D robotverbinding installatiemaat 20, overbrengingsversie
Deze versies zijn niet voorzien van een tandkranslager (PRT) en vormen een voordelig alternatief voor onze robolink® D verbindingen. Vervangbare koppelingscomponenten kunnen worden gebruikt voor het aanpassen van verschillende asdiameters aan de uitgangszijde.
  • Lichtgewicht
  • Kostenbesparend

op aanvraag

2 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 binnen 2 - 5 werkdagen
Naar de productpagina
robolink® RL-D-30-102-70-K0128
  • Met handwiel voor gemakkelijk instellen
  • Optionele handklem en positie-indicator leverbaar
  • Ideaal voor snelle en zekere positionering

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h