Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Gewrichten met motor

Met de modulaire robolink® D kit, kan een breed scala aan processen zoals pick & place taken gemakkelijk en tegen lage kosten worden geautomatiseerd. De beweging van de robotarm wordt mogelijk gemaakt door robolink® D verbindingen met een directe aandrijving en stappenmotor. Er kan worden gekozen uit verschillende verbindingsmaten met wormoverbrenging of strain wave overbrenging. In geval van wormoverbrengingen en strain wave overbrenging, bevindt zicht de motor direct op de as en kan, afhankelijk van de toepassing, worden geïnstalleerd als waterproof motor – bijvoorbeeld in situaties waar spatwater optreedt. De verbindingen kunnen ook worden bediend met motoren van andere fabrikanten naast de motoren die door igus® worden aangeboden. Omdat robolink® componenten ook apart verkrijgbaar zijn, kunnen ze ook individueel met elkaar of andere speciale componenten worden gecombineerd en bieden zo maximale modulariteit.

Producten

Filter

Systeem

Aantal producten: 9

robolink® D high end robotverbinding, installatiemaat 20, asymmetrisch, met motor
robolink® D robotverbinding asymmetrisch – met twee PRT draaikranslagers
 
Draaikranslager 1 stuks PRT ontwerp 01 (PRT-01-xx), aluminium wormas
(AL hard-geanodiseerd), zeer stijf. De aandrijfcomponent is een motor met wormwiel.
Het resultaat is dat het middengat vrij blijft, bijvoorbeeld voor de doorvoer van kabels.
 
● Toepassing bijv. horizontaal op basisplaat

vanaf 370,01 USD / Pc.

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
  • Nominaal toerental: 30 tpm
  • Motortype: DC motor
  • Afmeting: Maat 20
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203
  • Nominaal toerental: 10 tpm
  • Motortype: DC motor
  • Afmeting: Maat 30
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0171
  • Nominaal toerental: 10 tpm
  • Motortype: Stappenmotor NEMA23
  • Afmeting: Maat 30
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0129
  • Nominaal toerental: 6 tpm
  • Motortype: Stappenmotor NEMA23XL
  • Afmeting: Maat 50
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02
  • Nominaal toerental: 6 tpm
  • Motortype: NEMA11
  • Afmeting: Maat 17
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207
  • Nominaal toerental: 10 tpm
  • Motortype: Stappenmotor NEMA23
  • Afmeting: Maat 30
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0206
  • Nominaal toerental: 30 tpm
  • Motortype: NEMA17
  • Afmeting: Maat 20
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0204
  • Nominaal toerental: 6 tpm
  • Motortype: DC motor
  • Afmeting: Maat 50
  • Mechanische levensduur: min. 1.000.000 cycles

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h