Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Gewrichten

robolink® verbindingen zijn de bewegende verbindende componenten tussen de individuele verbindingsplaten van de robotarm. igus® levert deze met wormoverbrengingen in verschillende maten. Voor de tandwielen en tandkranslagers van de verbindingen, worden high-performance polymeren welke droog smeermiddel bevatten gebruikt. Aanvullende smering is daarom niet nodig. Dit maakt robolink® onderhoudsvrij en schoon. Tevens is gebruik in vuile omgevingen mogelijk zonder problemen omdat stofdeeltjes niet aan de verbindingen hechten. Wanneer robolink® D verbindingen worden gecombineerd met een stappenmotor, dan zorgt deze laatste voor bewegingen met een hoge mate van herhalingsnauwkeurigheid, zelfs in toepassing waar er sprake is van spatwater. De verbindingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar en kunnen worden gecombineerd met speciale componenten.
 

Producten

Aantal producten: 22

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h