Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Besturingssysteem

De kosteneffectieve en individueel aanpasbare robotarmen van igus® kunnen worden aangevuld met verschillende besturingsconcepten. Er is een oplossing beschikbaar in de vorm van de industriële regelaar die wordt gemaakt door de firma Commonplace Robotics GmbH en speciaal is ontworpen voor robolink® D. Deze wordt geleverd met gemakkelijk te gebruiken software. Met behulp van de software worden de bewegingssequenties van de robot weergegeven en kunnen ze worden geprogrammeerd en bestuurd op een manier die gemakkelijk te begrijpen is. Het modulaire robolink® principe maakt de robotarmen ook bruikbaar met zelf geprogrammeerde regelaar, waardoor maximale modulariteit wordt geboden. Vanwege de combinatie van robolink® grijperarm en regelaar, kunnen monotone taken in bijv. kwaliteitsborging, assemblage of inbedrijfstelling gemakkelijk worden geautomatiseerd en ook moeiteloos worden gecoördineerd.
 

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h