Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Verbindingsschakels

robolink® D verbindingselementen worden gebruik voor het aansluiten van de individuele verbindingen van de robotarm op elkaar. Ze omvatten de basis waarmee de robot kan worden gemonteerd op een oppervlak en de aansluitelementen voor de verbindingen. De laatste zijn leverbaar in standaard lengten, maar kunnen ook individueel worden aangepast op de gewenste lengte met de robolink® Designer om de afstand tussen te assen te vergroten of te verkleinen. Het materiaal van de aansluitelementen voor verbindingen kan ook specifiek voor de toepassing worden aangepast: elementen gemaakt van gelakt plaatstaal zijn leverbaar. Omdat robolink® is gebaseerd op het modulaire principe, zijn de aansluitelementen ook los verkrijgbaar en maken zo een gemakkelijk naderhand monteren of aanpassen van de robotarm mogelijk.

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h