ReBeL® Cobot

Aantal producten: 3

ReBeL® collaboratieve robot

  • Aantal assen: 6
  • Reikwijdte: 600mm totaal
  • Nominaal bereik: 350mm
  • Mogelijk toepassingsgebied: servicerobotica
  • Hoeksnelheid: 90°/s
  • Uiteindelijke TCP snelheid (volle belasting): 250mm/s
  • Dynamiek met 500g werklast (picks/min): 10
  • Draagvermogen, inclusief gereedschap: 2kg
  • Herhalingsnauwkeurigheid: +/-1mm
vanaf 3.829,80 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL® cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
vanaf 5.161,00 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina
Nieuw

ReBeL KID

Product informatie
  • Aantal assen: 5
  • Werklast (Max): 0.5kg
  • Herhaalbaarheid: ±1mm
  • Bereik: 313.6mm max
  • Eigen gewicht: 4 kg
  • Mogelijk toepassingsgebied: opleidingscentra, universiteiten, onderwijs, onderwijsinstellingen
  • Besturing: Plug and Play of Open Source variant
vanaf 5.198,70 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.