Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Complete robotarmen

Met robolink® robotarmen kunnen monotone en gevaarlijke processen gemakkelijk en voordelig worden geautomatiseerd. Voor dit doel biedt igus® complete standaard armen zonder grijpers, waarbij de robotarmen individueel kunnen worden geconfigureerd met robolink® Designer en kunnen worden uitgerust met en grijper van de firma SCHUNK of de zuignap van MM Engineering. Met deze tool kunnen de bewegingssequenties van de robot ook worden gesimuleerd om een beter idee te krijgen van de toepassing. Indien nodig biedt Commonplace Robotics GmbH een industriële controller die geschikt is voor robolink® D en met behulp van intuïtieve software de programmering van de arm mogelijk maakt. Omdat de robolink® componenten zijn gebaseerd op een modulair bouwsteenprincipe, kunnen ze worden gecombineerd met speciale componenten, individueel worden gekocht en worden bestuurd met een zelf geprogrammeerde regeleenheid. robolink® is daarom niet alleen heel veelzijdig, maar kan ook flexibel worden aangepast aan wijzigingen in het automatiseringsproces.   
 

Producten

Aantal producten: 10

robolink® RL-DCi - complete module 5 vrijheidsgraden, met besturingssysteem
  • Voorgedefinieerd 5-assen kinematical met robolink® D gewrichten en geïntegreerd besturingssysteem
  • 3.5" Touchscreen als bedieningspaneel voor gemakkelijke bediening
  • Ultra compact – besturingskast niet langer nodig
  • 1 digitale I/O module met 4 ingangen en 4 uitgangen op 24 V niveau, kan worden uitgebreid tot 3 modules
  • Bereik: 680 mm
  • Payload: 500 g
  • Simuleer nu

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® RL-DCi - complete module 4 vrijheidsgraden, met geïntegreerd besturingssysteem
  • Voorgedefinieerd 4-assen kinematical met robolink® D gewrichten en geïntegreerd besturingssysteem
  • 3.5" Touchscreen als bedieningspaneel voor gemakkelijke bediening
  • Ultra compact – besturingskast niet langer nodig
  • 1 digitale I/O module met 4 ingangen en 4 uitgangen op 24 V niveau, kan worden uitgebreid tot 3 modules
  • Bereik: 510 mm
  • Payload: 1000 g
  • Weergave in designer

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 4 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 4 vrijheidsgraden, met output-encoder
  • Kleine versie
  • 4 vrijheidsgraden
  • Output-encoder
  • Reach: 600 mm
  • Payload: 1000 g
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 4 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set
  • Grote versie
  • 4 vrijheidsgraden
  • Motorencoder
  • INI set
  • Reach: 710 mm
  • Payload: 3000 g
  • Weergave in designer
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 4 vrijheidsgraden, met output-encoder
  • Grote versie
  • 4 vrijheidsgraden
  • Output-encoder
  • Reach: 710 mm
  • Payload: 3000 g
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set
  • Kleine versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Motorencoder
  • INI set
  • Reach: 680 mm
  • Payload: 500 g
  • Weergave in designer
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met output-encoder
  • Kleine versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Output-encoder
  • Reach: 680 mm
  • Payload: 500 g
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set
  • Grote versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Motorencoder
  • INI set
  • Reach: 790 mm
  • Payload: 2500 g
  • Weergave in designer
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met output-encoder
  • Grote versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Output-encoder
  • Reach: 790 mm
  • Payload: 2500 g
  • Beschermingsklasse: IP52

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h