The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.
Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h