Cobots │ Collaboratieve robots

Aantal producten: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
vanaf 5.459,99 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
vanaf 4.678,70 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL® collaboratieve robot

  • Aantal assen: 6
  • Reikwijdte: 600mm totaal
  • Nominaal bereik: 350mm
  • Mogelijk toepassingsgebied: servicerobotica
  • Hoeksnelheid: 90°/s
  • Uiteindelijke TCP snelheid (volle belasting): 250mm/s
  • Dynamiek met 500g werklast (picks/min): 10
  • Draagvermogen, inclusief gereedschap: 2kg
  • Herhalingsnauwkeurigheid: +/-1mm
vanaf 3.899,99 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina
Nieuw

ReBeL KID

Product informatie
  • Aantal assen: 5
  • Werklast (Max): 0.5kg
  • Herhaalbaarheid: ±1mm
  • Bereik: 313.6mm max
  • Eigen gewicht: 4 kg
  • Mogelijk toepassingsgebied: opleidingscentra, universiteiten, onderwijs, onderwijsinstellingen
  • Besturing: Plug and Play of Open Source variant
vanaf 4.548,70 EUR/St.
Naar de productpagina

ReBeL volledig geïntegreerde harmonische aandrijving | Inbouwmaat 105

  • Volledig geïntegreerde individuele tandwieloverbrenging met motor, besturingssysteem en encoder
  • Uitgang met encoder en montageflens
  • Borstelloze DC-motor (externe rotor)
  • CAN-BUS motorbesturingskaart
  • 25% lichter dan conventionele Harmonische aandrijvingstandwielen dankzij igus® high-performance polymeren
vanaf 834,30 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
3 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL volledig geïntegreerde harmonische aandrijving | Inbouwmaat 80

  • Volledig geïntegreerde individuele tandwieloverbrenging met motor, besturingssysteem en encoder
  • Uitgang met encoder en montageflens
  • Borstelloze DC-motor (externe rotor)
  • CAN-BUS motorbesturingskaart
  • 25% lichter dan conventionele Harmonische aandrijvingstandwielen dankzij igus® high-performance polymeren
vanaf 577,10 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
vanaf 235,78 EUR/St.
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
vanaf 351,17 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
vanaf 1.486,94 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
vanaf 1.287,65 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina
Nieuw

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
vanaf 2.392,00 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
vanaf 648,70 EUR/St.
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
vanaf 89,70 EUR/St.
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
vanaf 6.461,00 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 2-3 weken
Naar de productpagina

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
vanaf 84,32 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.