Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Harnessed cables according to Festo standard

These readycable® cables are harnessed according to the Festo standard. The drive cables were developed especially for use in energy chains in order to ensure reliability in moving applications. The especially long service life is additionally augmented by a 36-month warranty. This high quality is guaranteed by all chainflex® cable from igus® being individually checked in the in-house laboratory and tested over millions of cycles. At igus® you have a choice from 4000 harnessed cables for which enquiries can be submitted and orders can be placed directly online. Depending on your requirements, the motor cables, encoder cables, servo cables, data cables are made to length without any surcharges. This also applies to small quantities. Here, you can obtain products that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as CE, Desina, UK or CSA.

Producten

Filter

Core Requirements
Materiaal
Vereisten

Aantal producten: 44

readycable® buskabel volgensFesto standaard FBA-CO-SUB-9-M12, basiskabel, PUR 12,5 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • Halogenenvrij
  • Vlamvertragend
  • chainflex® klasse: 4.3.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® buskabel volgens Festo standaard FBA-CO-SUB-9-M12, basiskabel, PVC 12,5 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-4-1
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® buskabel volgens Festo standaard FBA-CO-SUB-9-M12, basiskabel, TPE 6,8 x d
  • Vereisten: Voor extreme heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Bio-oliebestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, basiskabel PUR 10 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.4.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, basiskabel PVC 10 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • chainflex® klasse: 4.4.2.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard KES-MC-1-SUB-9-xxx, basiskabel PUR 10 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.4.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard KES-MC-1-SUB-9-xxx, basiskabel PVC 10 x d
  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • chainflex® klasse: 4.4.2.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, basiskabel PUR 10 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, basiskabel PUR 7,5 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, basiskabel PVC 7,5 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, basiskabel PUR 7,5 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, basiskabel PUR 10 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, basiskabel PVC 7,5 x d
  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • chainflex® klasse: 5.5.2.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, basiskabel TPE 6,8 x d
  • Vereisten: Voor extreme heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina
readycable® encoderkabel volgens Festo standaard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, basiskabel TPE 6,8 x d
  • Vereisten: Voor extreme heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h