Onze aandrijfkabels welke volgens de Volgens DANAHER MOTION kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn aandrijfkabels speciaal ontworpen voor gebruik in kabelrupsen. Deze kabels hebben een lange en voorspelbare levensduur en worden standaard geleverd met 36 maanden garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en moeten hiervoor vele miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden kunnen doorstaan in het igus testlab. Maak snel een keuze uit de ruim 4.000 drivekabels die in onze webshop zijn. U vindt hier onder andere DANAHER MOTION signaalkabels en encoderkabels, maar ook DANAHER MOTION servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen indien gewenst op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten.
Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h