Onze aandrijfkabels welke volgens de BECKHOFF kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn bijzonder slijtvaste en buigzame aandrijfkabels speciaal ontworpen voor veelbewogen gebruik in kabelrups-systemen. Het zijn kabels met een lange en voorspelbare levensduur welke standaard geleverd worden 36 maanden garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en doorstaan hiervoor miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden in het igus laboratorium. Maak snel een keuze uit de ruim 4.000 drivekabels die in deze webshop op voorraad beschikbaar zijn. De webshop omvat onder andere BECKHOFF signaalkabels en encoderkabels maar ook BECKHOFF servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen indien gewenst op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten.
Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h