- Nominaal vermogen: 960W
- Ingangsspanning: 180-264VAC
- Uitgangsspanning: 48V
- Uitgangsstroom: 20A
- Installatie: DIN rail TS-35
- Beveiligingsfuncties: Overbelasting, overspanning, overtemperatuur
Verander van taal :
De drylin® E geschakelde voedingen voor automatisering zijn geschikt voor alle dryve motorregelsystemen. Ze leveren uitgangsstromen voor de hele igus® motorserie. De 24V uitgangsspanning wordt meestal gebruikt om stappen- en gelijkstroommotoren te voeden, optioneel ook EC/BLDC motoren. Natuurlijk kan ook de complete automatiseringsmachine worden geleverd, inclusief het hoofdbesturingssysteem zoals PLC (Programmable Logic Controller) of IPC (Industrial PC). De 48V top-hat (DIN) railvoedingen worden aanbevolen voor hogere snelheden met stappenmotoren of EC/BLDC-motoren. De voedingseenheden worden in de schakelkast gemonteerd op een DIN-rail (TS-35). Beveiligingsfuncties zoals overbelasting, overspanning en overtemperatuur zijn geïntegreerd om een veilige werking te garanderen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur