drylin® E voeding 240W/24V/10.0A

DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
igus-icon-lupe
1 van 2
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
  • Nominaal vermogen: 240 W
  • Ingangsspanning: 90 - 264 VAC
  • Uitgangsspanning: 24 V
  • Uitgangsstroom: 10 - 13 A
  • Montage: DIN rail TS-35
  • Beveiligingsfuncties: Overbelasting, overspanning, overtemperatuur
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-PS-NDR-240-24-10.0
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u