Gaffelkoppeling met pin en seegerring, GERIK, igubal®

  • Schroefdraadrichting: rechtse draad
  • Materiaal igumid G
  • Extreem lichtgewicht
  • Hoge stijfheid
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Hoge treksterkte
  • Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E stangkoppen
  • Trillingsdempend
  • Geluidsdempend
Product description
igubal® gaffelkoppeling
 
igubal® gaffelkoppelingen kunnen zonder problemen worden gebruikt, zelfs in ruwe omgevingen. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Hun bestendigheid tegen vuil en stof moet worden opgemerkt.
igubal® gaffelkoppelingen zijn gemaakt van massief igumid G conform DIN 71752, hetgeen gebruikt kan worden in combinatie met maatserie E stangkoppen als contra-partner.
 
igumid G is een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
  • Extreem lichtgewicht
  • Hoge stijfheid
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Hoge treksterkte
  • Trillingsdempend
  • Geluidsdempend
  • Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E stangkoppen

Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Heavy duty
  • Automotive industrie
  • Afvalverwerkingstechnologie
  • Automatisering
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een hoge starheid is vereist
  • Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
  • Wanneer geen smering gebruikt moet worden
  • Wanneer u gewicht wilt besparen
  • Wanneer een onderhoudsvrij droog bedrijf is vereist
  • Wanneer een eenvoudige montage is gepland
  • Wanneer combinaties met pneumatische cilinders en gasveren zijn gepland
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 20 mm zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.