Sferisch lager, KGLI, inch, igubal®

  • Maatserie: K conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: igumid G
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® W300
  • Compensatie voor verkeerde uitlijningen en randbelastingen
  • Corrosiebestendig
  • In hoge mate trillingsdempend
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en axiale bewegingen
Product description
igubal® sferische lagers
 
Het gebruik van sferische lagers wordt meestal geassocieerd met materialen van zware lagermaterialen, moeilijke installatie en hoge kosten. Meestal is op lange termijn onderhoud toch nog nodig en de lagers zijn slechts corrosiebestendig in speciale uitvoeringen. Vaak krijgen rollagers of glijlagers voortijdig te maken met storingen, vanwege hoge randbelastingen, of omdat ze uitgebreide nastelling, uitboring of hermontage nodig hebben om te compenseren voor uitlijnfouten. igubal® sferische lagers maken een eind aan al deze nadelen en creëren vele nieuw mogelijkheden voor uw ontwerpen: ze zijn gemakkelijk te hanteren, kostenbesparend, lichtgewicht en robuust.
 
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
 
In standaard sferische lagers, is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300 materiaal, dat bekend staat vanwege de laagste wrijvingscoëfficiënten bij droog bedrijf en een extreem lage stick-slip neiging. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
  • Compensatie voor verkeerde uitlijningen en randbelastingen
  • Corrosiebestendig
  • In hoge mate trillingsdempend
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en axiale bewegingen

Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Spoorwegtechnologie
  • Automotive industrie
  • Installatiebouw
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge axiale en radiale belastingen
  • Wanneer gemakkelijke installatie is vereist
  • In geval van een krappe installatieruimte
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
  • Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
  • Om verkeerde uitlijningen te compenseren
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

 
Toleranties
Onderhoudsvrije igubal® sferische lagers hebben een tolerantie in de binnendiameter van E10. De astolerantie moet tussen de h6 en h9 liggen. De lagerspeling maakt uitzetten van de lagers mogelijk als gevolg van toenemende temperaturen. Controleer de binnendiameter
 
 
Assemblage
igubal® sferische lagers worden middels perspassing in een aanbevolen H7 behuizingsgat aangebracht en axiaal geborgd. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.