Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849
NL(NL)

Clip-type lager, maximale compensatie van toleranties, EGFM-T J, igubal®

  • Maatserie: E conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: igumid G 
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® J
  • Onderhoudsvrij droog bedrijf
  • Gemakkelijke installatie
  • Max. tolerantiecompensatie ±0,2 mm
Product description
igubal® sferische lagers
 
Het gebruik van sferische lagers wordt doorgaans geassocieerd met zware lagermaterialen, een moeilijke installatie en hoge kosten. Meestal is op de lange termijn onderhoud toch nog nodig en de lagers zijn slechts corrosiebestendig in speciale uitvoeringen. Vaak krijgen rollagers of glijlagers voortijdig te maken met storingen, vanwege hoge randbelastingen, of omdat ze uitgebreide nastelling, uitboring of hermontage nodig hebben om te compenseren voor uitlijnfouten. igubal® sferische lagers maken een eind aan al deze nadelen en creëren vele nieuw mogelijkheden voor uw ontwerpen: ze zijn gemakkelijk te hanteren, kostenbesparend, lichtgewicht en robuust.
 
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +80°C in langetermijn gebruik.
 
In standaard sferische lagers, is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300 materiaal, dat bekend staat vanwege de laagste wrijvingscoëfficiënt bij droog bedrijf en een extreem lage neiging tot stick-slip. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
  • Onderhoudsvrije droge werking
  • Eenvoudige montage

Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Spoorwegtechnologie
  • Automotive industrie
  • Gebruik in installaties
     
    Hier vindt u vele andere toepassingen Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge axiale en radiale belastingen
  • Wanneer gemakkelijke installatie is vereist
  • In geval van beperkte installatieruimte
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
  • Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
  • Om verkeerde uitlijningen te compenseren
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 30mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

 
Toleranties
onderhoudsvrije igubal® sferische lagers hebben een tolerantie in de binnendiameter van E10. De astolerantie moet worden inbegrepen tussen h6 en h9. De lagerspeling maakt uitzetten van de lagers mogelijk als gevolg van toenemende temperaturen. Controleer de binnendiameter
 
 
Montage
Vanwege de tolerantiecompensatie, is er geen behuizing met exacte tolerantie nodig. Raadpleeg de technische gegevens voor de betreffende maximum en minimum afmetingen van het behuizingsgat. Teneinde de axiale lasten te realiseren die hier worden vermeld, moet het lager tevens axiaal worden geborgd.
Technische gegevens
Downloads

Andere oplossingen

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.