Clip-lager, heavy duty, ECLM-HD, igubal®

  • Maatserie: E conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: igumid G 
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® W300
  • Hoge axiale en radiale belastingen
  • Afstelling van axiale en radiale speling door voorspanning
  • Zeer eenvoudige installatie door een simpele breuk in het plaatmateriaal
  • Geen extra axiale bevestiging noodzakelijk
  • Voor plaatdikte 4,0–8,0 mm
Product description
igubal® sferische lagers
 
Het gebruik van sferische lagers wordt meestal geassocieerd met materialen van zware lagermaterialen, moeilijke installatie en hoge kosten. Meestal is op lange termijn onderhoud toch nog nodig en de lagers zijn slechts corrosiebestendig in speciale uitvoeringen. Vaak krijgen rollagers of glijlagers voortijdig te maken met storingen, vanwege hoge randbelastingen, of omdat ze uitgebreide nastelling, uitboring of hermontage nodig hebben om te compenseren voor uitlijnfouten. igubal® sferische lagers maken een eind aan al deze nadelen en creëren vele nieuw mogelijkheden voor uw ontwerpen: ze zijn gemakkelijk te hanteren, kostenbesparend, lichtgewicht en robuust.
 
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
 
In standaard sferische lagers, is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300 materiaal, dat bekend staat vanwege de laagste wrijvingscoëfficiënten bij droog bedrijf en een extreem lage stick-slip neiging. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
  • Hoge axiale en radiale belastingen
  • Afstelling van axiale en radiale speling door voorspanning
  • Zeer eenvoudige installatie door een simpele breuk in het plaatmateriaal
  • Geen extra axiale bevestiging noodzakelijk
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en axiale bewegingen

Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Spoorwegtechnologie
  • Automotive industrie
  • Installatiebouw
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge axiale en radiale belastingen
  • Wanneer gemakkelijke installatie is vereist
  • In geval van een krappe installatieruimte
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
  • Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
  • Om verkeerde uitlijningen te compenseren
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 20 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

 
Toleranties
Onderhoudsvrije igubal® sferische lagers hebben een tolerantie in de binnendiameter van E10. De astolerantie moet tussen de h6 en h9 liggen. De lagerspeling maakt uitzetten van de lagers mogelijk als gevolg van toenemende temperaturen. Controleer de binnendiameter
 
 
Assemblage
igubal® sferische lagers worden middels perspassing in een aanbevolen H7 behuizingsgat aangebracht en axiaal geborgd. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert.
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.