Gaffelkoppeling met veerbelaste bevestigingsclip, detecteerbaar, GERMF-DT, igubal®

  • Schroefdraadrichting: rechtse draad
  • Materiaal: RN246
  • Detecteerbaar
  • Ontwerp uit één stuk
  • Gemakkelijke montage/demontage
  • Gemakkelijke montage, ook voor moeilijk te bereiken locaties
  • Extreem lichtgewicht
  • Hoge stijfheid
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Hoge treksterkte
  • Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E stangkoppen
  • Trillingsdempend
  • Geluidsdempend
Product description
igubal® veerbelaste bevestigingsclip
 
igubal® kunnen snel worden gevonden, in geval van verkeerd gebruik of een storing van het systeem, dankzij de detecteerbare materialen. Dit betekent dat zelfs het kleinste fragment kan worden gevonden door gewoon op de markt verkijgbare detectie-apparatuur.
 
Gaffelkoppeling en veerbelaste bevestigingsclip gemaakt van RN246, detecteerbaar.
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Onderhouds- en smeringsvrij
  • Trillingsdempend
  • Lichtgewicht

Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Heavy duty
  • Automotive industrie
  • Afvalverwerkingstechnologie
  • Automatisering
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
  • Wanneer deeltjes detecteerbaar moeten zijn
  • Wanneer u onderhoudsvrije materialen nodig heeft
  • Wanneer maatserie E en K componenten moeten worden gemonteerd
  • Wanner een hoge drukkracht is gewenst
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 16 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.