igubal® stangkoplager met female schroefdraad igubal® stangeinden zijn corrosiebestendig en kunnen zonder problemen worden gebruikt in zware omstandigheden. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Stangkoppen zijn ook bestand tegen vuil en stof.
Behuizing gemaakt van igumid FC.
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® FC180
- Levensmiddelenveilig materiaal
- Detecteerbaar
- Materiaal sferische kogel: iglidur® FC180
- Schroefdraadrichting: rechtse draad
- Behuizingmateriaal: igumid® FC
- Maatserie E overeenkomstig DIN ISO 12240
- Onderhoudsvrij droge werking
- Hoge sterkte
- Lange levensduur bij variabele belastingen
- Compensatie voor verkeerde uitlijning
- Compensatie voor randbelastingen
- Bestand tegen vuil, stof en pluizen
- Bestand tegen corrosie en chemicaliën
- Trillingsdempend
- Geschikt voor roterende, scharnierende en lineaire bewegingen
- Zeer laag gewicht
Typische toepassingsgebieden- Levensmiddelenindustrie
- Drankenindustrie
- Verpakkingsindustrie
TolerantiesDe igubal® lagerelementen kunnen worden gebruikt met verschillende toleranties, afgestemd op de toepassing. Ze zijn ontworpen met een grote lagerspeling in het standaard product, waardoor nauwkeurige werking mogelijk is, zelfs onder hoge perifere snelheden. Het gat van de binnenring wordt vervaardigd met een standaard tolerantiebereik E10. Assen moeten ook voldoen aan de aanbevolen toleranties h6 en h9.
Controleer de binnendiameter Coefficient van glijwrijvingsweerstand en snelheid Eén belangrijk voordeel van onderhoudsvrije igubal® sferische lagers is dat snelle, roterende bewegingen van een gemonteerde as direct in het sferische gedeelte plaatsvinden, dat is gemaakt van iglidur® materialen. Het voordeel van deze plastic/staal glijlagerconfiguratie is dat hoge snelheden mogelijk zijn, zelfs bij droog bedrijf. Rekening houdend met de radiale belastingen, kunnen maximale oppervlaktesnelheden tot 0,5 m/s roterend worden behaald. Hoekige bewegingen van de sferische lagers daarentegen vinden plaats aan de sferische buitendiameter van de sferische kogel. De onderhoudsvrije igubal® lagerelementen staan ook lineaire bewegingen van de as toe.
UV-bestendigheid De corrosiebestendigheid van igubal® lagers is van bijzondere waarde voor buitentoepassingen. igubal® lagers zijn permanent bestendig tegen UV-straling. Een geringe kleurverandering (donkere verkleuring) van de sferische kogel als gevolg van UV-straling en andere verwering heeft geen invloed op de mechanische-, elektrische of thermische eigenschappen.