Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Veerbelaste bevestigingsclip, GEFM-FC, levensmiddelencontact, igubal®

  • Materiaal: igumid FC
  • Ongevoelig voor stof en vuil
  • Onderhoudsvrij en smeermiddelvrij
  • Trillingsdempend
  • Lichtgewicht
Product description
igubal® veerbelaste bevestigingsclip
 
Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Heavy duty
  • Automotive industrie
  • Afvoertechnologie
  • Automatisering
     
    Hier kunt u vele andere toepassingsgebieden vinden Industrie-oplossingen
  • Wanneer deeltjes detecteerbaar moeten zijn
  • Wanneer u onderhoudsvrij materiaal nodig heeft
  • Wanneer maatserie E en K componenten gemonteerd moeten worden
  • Wanneer een hoge druksterkte nodig is
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer temperaturen hoger zijn dan +80 °C
  • Wanneer diameters boven 16 mm nodig zijn
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s nodig zijn
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Technische gegevens