Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

robolink® RL-DCi - complete module 4 vrijheidsgraden, met geïntegreerd besturingssysteem

  • Voorgedefinieerd 4-assen kinematical met robolink® D gewrichten en geïntegreerd besturingssysteem
  • 3.5" Touchscreen als bedieningspaneel voor gemakkelijke bediening
  • Ultra compact – besturingskast niet langer nodig
  • 1 digitale I/O module met 4 ingangen en 4 uitgangen op 24 V niveau, kan worden uitgebreid tot 3 modules
  • Bereik: 510 mm
  • Payload: 1000 g
  • Weergave in designer
Product description