Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

iglidur® W300, plaat stafmateriaal

  • Voor een zeer lange levensduur
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid
  • Ook geschikt voor zachte assen
  • Vuilbestendig

Niet zeker of het past?

Product description
iglidur® stafmateriaal W300
 
iglidur® W300 biedt een uitstekende slijtvastheid, zelfs wanneer het wordt gebruikt bij ruwe assen of bij bijzonder abrasieve media in de omgeving. Van alle materialen in het iglidur® programma, heeft dit materiaal de grootste mate van bestendigheid tegen externe effecten.
 
 
Materiaaleigenschappen
  • Voor een zeer lange levensduur
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid
  • Ook geschikt voor zachte assen
  • Vuilbestendig

Typische toepassingsgebieden
  • Automatisering
  • Grafische sector
  • Houtbewerking
  • Mechatronica
  • Test engineering en kwaliteitsborging Industrie-oplossingen
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een bijzonder lange levensduur noodzakelijk is
  • Wanneer lage dynamische wrijvingscoëfficiënten en een hoge slijtvastheid cruciaal zijn
  • Voor gebruik op 304 roestvaststalen assen
  • Voor zeer ruwe assen of abrasieve media
  • Vuilbestendig
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge belastingen beginnend met 50 MPa, iglidur® Q, pagina 423
  • Wanneer temperaturen aanhoudend hoger zijn dan +90 °C,iglidur® H of iglidur® X
  • Voor zeer natte omgevingen, iglidur® P
  • Wanneer een zeer voordelig lager is vereist, iglidur® G
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Certificaten en standaarden
RoHS-conform<br>Overeenkomstig 2011/65/EU (RoHS 2)