iglidur® stafmateriaal A500 Glijlagers gemaakt van iglidur® A500 kunnen worden gebruikt bij hoge temperaturen en zijn toegestaan voor gebruik in direct contact met levensmiddelen (FDA-conform). Ze vertonen een
uitzonderlijke goede chemische bestendigheid en zijn geschikt voor heavy-duty gebruik in en rond machines voor de levensmiddelenindustrie. Hoewel iglidur® A500 een extreem zacht materiaal is, kent het tegelijkertijd ook een uitstekende compressieve sterkte, zelfs bij hoge temperaturen.
Materiaaleigenschappen - Conform EC-regelgeving 10/2011 EC
- FDA-conform
- Voor een hoge temperatuurbestendigheid vanaf -100 °C
- tot +250 °C
- Hoge chemische bestendigheid
Typische toepassingsgebiedenWanneer te gebruiken?- Wanneer FDA-conformiteit is vereist
- Wanneer een hoge chemische bestendigheid is vereist
- Goede slijtvastheid
- Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
| Wanneer te gebruiken?- Wanneer een extreem hoge slijtvastheid is vereist, dan iglidur® X6 of iglidur® Z
- Wanneer een hoge temperatuur- of chemische bestendigheid niet vereist is, dan iglidur® A180 of iglidur® A200
- Wanneer een kostenbesparend universeel lager nodig is, dan iglidur® G of iglidur® P
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden |
Certificaten en standaarden