Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® CFFLAT motorkabel

  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Bio-oliebestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendigheid: Hoog
Product description
chainflex® CFFLAT speciale kabel
 
Typische toepassingsgebieden
  •  Voor extreme heavy duty toepassingen
  •  Vrijwel onbeperkt bestendig tegen olie, ook bio-oliën
  •  Binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig
  •  Vrijdragende rijafstand en tot 100 m voor glijtoepassingen
  •  Voor opslag en retrieval-apparatuur, kleine installatieruimtes, kleine radii, bewerkingsapparatuur / draaibanken,  snelle handling, clean-room, halfgeleidermontage, lage-temperaturen-toepassingen
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Hoog Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 EAC
Gecertificeerd volgens nr. TC RU C-DE. ME77.B.01255 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF9.15.07, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 CE
Volgens 2014/35/EU