Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set

  • Grote versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Motorencoder
  • INI set
  • Reach: 790 mm
  • Payload: 2500 g
  • Weergave in designer
  • Beschermingsklasse: IP52

Niet zeker of het past?

Product description
Voorgedefinieerd  5-assige kinematica met robolink® D joints, igus® stappenmotor kits, gevouwen metaaldelen als verbindingselementen, igus® kabelrupsen en chainflex® kabels.
 
5 assen complete module bestaande uit:
 
1. robolink® D robotverbinding installatiemaat 50 met a PRT tandkranslager en afdekplaat in high end versie (RL-D-50-102-48-01035), motorset met NEMA23XL, versie met encoder-motor en INI-set (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
2. Aansluitonderdeel basis-50
3. Aansluitonderdeel 50-50
4. robolink® D robotverbinding installatiemaat 50 met twee PRT tandkranslagers in high end versie (RL-D-50-101-48-01033), motorset met NEMA23XL, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
5. Aansluitonderdeel 350 mm
6. robolink® D robotverbinding installatiemaat 30 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-30-101-50-01000),  motorset met NEMA23, versie met encoder-motor en INI-set (RL-D-30-MK-C-N23-02)
7. Aansluitonderdeel 270 mm
8. robolink® D robotverbinding installatiemaat 20 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-20-101-38-01000), motorset met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-D-20-MK-C-N17-02)
9. robolink® 5-assige strain wave gear, roterende as. Motor kit met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
igus® kabelrups & 5 m kabel per motor, encoder, INI uitgevoerd vanaf de basis