Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

robolink® RL-DC - complete module 5 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set

  • Kleine versie
  • 5 vrijheidsgraden
  • Motorencoder
  • INI set
  • Reach: 680 mm
  • Payload: 500 g
  • Weergave in designer
  • Beschermingsklasse: IP52

Niet zeker of het past?

Product description
Voorgedefinieerd  5-assige kinematica met robolink® D joints, igus® stappenmotor kits, gevouwen metaaldelen als verbindingselementen, igus® kabelrupsen en chainflex® kabels.
 
5 assen complete module bestaande uit:
 
1. robolink® D robotverbinding installatiemaat 30 met een PRT tandkranslager en afdekplaat in high end versie (RL-D-30-102-50-01035), motorset met NEMA23, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-30-MK-C-N23-02)
2. Aansluitonderdeel base-30
3. Aansluitonderdeel 30-30
4. robolink® D robotverbinding installatiemaat 30 met twee PRT tandkranslagers in high end versie (RL-D-30-101-50-01000), motorset met NEMA23, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-30-MK-C-N23-02)
5. Aansluitonderdeel 270 mm
6. robolink® D robotverbinding installatiemaat 20 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-20-101-38-01000),  motorset met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-D-20-MK-C-N17-02)
7. Aansluitonderdeel 240 mm
8. robolink® D robotverbinding installatiemaat 20 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-20-101-38-01000),  motorset met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-D-20-MK-C-N17-02)
9. robolink® 5-assige strain wave gear, roterende as. Motor kit met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
igus® kabelrups & 5 m kabel per motor, encoder, INI uitgevoerd vanaf de basis