Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® buskabel CFSPECIAL.484

  • Vereisten: Voor de zwaarste duty toepassingen in railvoertuigen
  • Buitenmantel: special mengsel
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-2-1
  • Vlamvertragend
  • Rookgasdichtheid: Geringe rookgasdichtheid overeenkomstig EN 61034-2
  • Toxiciteit: Lage toxiciteit overeenkomstig EN 50305-9.2
  • Zelfdovend
Product description
chainflex® buskabel specifiek voor railvoertuigen CFSPECIAL.484
 
Typische toepassingsgebieden
  • Railvoertuigen
  • Automatische deuren
  • Bussen
  • Afstelapparatuur
  • Opslag- en retrieval units voor hoge magazijnen
  • Hangende besturingsunits
  • Liften
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Hoog Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) CE
Volgens 2014/35/EU Rookgasdichtheid
Geringe rookgasdichtheid overeenkomstig EN 61034-2 Toxiciteit
Lage toxiciteit overeenkomstig EN 50305-9.2