Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

robolink® RL-DC - complete module 4 vrijheidsgraden, met motorencoder en INI-set

  • Beschermingsklasse: IP52

Niet zeker of het past?

Product description
Voorgedefinieerd  4-assige kinematica met robolink® D joints, igus® stappenmotor kits, gevouwen metaaldelen als verbindingselementen, igus® kabelrupsen en chainflex® kabels.
 
4 assen complete module bestaande uit:
 
1. robolink® D robotverbinding installatiemaat 30 met een PRT tandkranslager en afdekplaat in high end versie (RL-D-30-102-50-01035), motorset met NEMA23, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-30-MK-C-N23-02)
2. Aansluitonderdeel base-30
3. Aansluitonderdeel 30-30
4. robolink® D robotverbinding installatiemaat 30 met twee PRT tandkranslagers in high end versie (RL-D-30-101-50-01000), motorset met NEMA23, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-30-MK-C-N23-02)
5. Aansluitonderdeel 270 mm
6. robolink® D robotverbinding installatiemaat 20 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-20-101-38-01000),  motorset met NEMA17, versie met encoder motor en INI-set (RL-D-20-MK-C-N17-02)
7. Aansluitonderdeel 240 mm
8. robolink® D robotverbinding installatiemaat 20 met twee PRT tandkranslagers in standaard versie (RL-D-20-101-38-01000),  motorset met NEMA17, versie met encodermotor en INI-set (RL-D-20-MK-C-N17-02)
igus® kabelrups & 5 m kabel per motor, encoder, INI geleid vanaf de basis