Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

drylin® E spindel-stappenmotor met soepele draad, NEMA 23

  • Installatiemaat: NEMA23/flensinstallatiemaat 56 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP40 
  • Houdkoppel: 2,00 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Moto aansluiting: soepele draad met JST connector
Product description
Voor ontwerpen waarvoor een stappenmotor met direct geïntegreerde draadspindel nodig is, biedt drylin® E de ideale oplossing. De stand-alone versie met NEMA23 stappenmotor (groot koppel en hoge toerentallen) is leverbaar als compact type met of zonder encoder. De draadspindel is gecentreerd en in combinatie met de dryspin® steile schroefdraadtechnologie, heeft het  systeem een lange levensduur.
 
Stappenmotoren van igus® vormen een goede aanvulling op de drylin® lineaire assen. Ze worden gekenmerkt door hun kosten efficiëntie, hun nauwkeurigheid en gemakkelijke bediening. Ze werken betrouwbaar onder de meest uiteenlopende omgevingscondities (afhankelijk van de gekozen IP-beschermingsklasse). De igus® stappenmotoren kunnen worden aangesloten op de meest gangbare motorbesturingen met behulp van gestandaardiseerde elektrische aansluiting.
 
Certificaten en standaarden
CE
EMC-richtlijn
Technische gegevens
Downloads