Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

drylin® E speciale stappenmotor met klemmenbox, NEMA 23 bescherming tegen water

  • Installatiemaat: NEMA23/flensinstallatiemaat 56 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP68 (10m)
  • Houdkoppel: 1,30 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: klemmenbox
Product description
De IP86 (onderwater) stappenmotoren zijn perfect geschikt voor toepassingen in water en vochtige omgevingen.
 
De IP68 motor kan worden gebruikt tot op een diepte van 10 m (gelijk aan 1 bar) en vormt, samen met de drylin® spindel lineaire systemen gemaakt van roestvaststaal of tandriemassen UW, een perfect onderwaterteam.
 
Stappenmotoren van igus® vormen een goede aanvulling op drylin® lineaire assen. Ze worden gekenmerkt door hun kosten efficiëntie, hun nauwkeurigheid en gemakkelijke bediening. Ze werken betrouwbaar onder de meest uiteenlopende omgevingscondities (afhankelijk van de gekozen IP-beschermingsklasse). De igus® stappenmotoren kunnen worden aangesloten op de meest gangbare motorbesturingen met behulp van gestandaardiseerde elektrische aansluiting.
Technische gegevens
Downloads

Advies

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.