Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

iglidur® A290, glijlager met flens, mm

  • Robuust met hoge abrasiebestendigheid
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
Product description
iglidur® A290 | Robuust met hoge abrasiebestendigheid
 
  • Abrasiebestendig
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® A290 glijlagers werden ontwikkeld voor een goede slijtvastheid en stil bedrijf. Vergeleken met de lagers gemaakt van iglidur® A200, zijn de tribologische en mechanische eigenschappen significant verbeterd.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Levensmiddelenindustrie
 
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industrie-oplossingen
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor lage snelheden
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Wanneer het lager fysiek veilig moet zijn
  • Zeer goede mechanische eigenschappen
Wanneer te gebruiken?
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
 
Toleranties en meetsysteem
De installatiehoogte en toleranties van iglidur® glijlagers zijn afhankelijk van het materiaal en de wanddiktes. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testmethoden
 
Montage
iglidur® glijlagers zijn perspassinglagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in het gat met de juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo eveneens voorkomen.
iglidur® - montage, lijmen, bewerken
 
Certificaten en standaarden
RoHS-conform
Overeenkomstig 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische gegevens
Accessoires
Downloads