Montagehandleiding downloaden
Zero-Backlash Gewindemutter
Wat is axiale speling?
De axiale speling kan worden gebruikt om de verloren beweging te beschrijven, de "dode slag", op de draadspil als gevolg van de speling tussen de draadspil en de draadspilmoer. De term speling wordt er ook vaak mee geassocieerd, maar de correcte technische term is axiale speling.
Naast de juiste materiaalkeuze is een voorspanmechanisme een effectieve maatregel gebleken om ongewenste axiale speling te verminderen. Er zijn vier varianten met voorspanning voor onze dryspin® hoge helixschroefdraad en trapeziumschroefdraad: nulspeling, lage speling, voorspanning en AB-leidschroefmoeren. Hier vindt u alle voordelen en de nodige installatie-instructies voor onze schroefmoeren met verminderde speling.
Voor toepassingen met hoge belastingen, hoge temperaturen of in sterk vervuilde omgevingen moet altijd een standaard loden schroefmoer worden gebruikt. Daarom worden de maximale statische axiale belastingen voor elke schroefmoer-variant afzonderlijk gespecificeerd.