Geluidsemissietests voor robots, transportbandtechnologie en accessoires

testlaboratorium voor geluidsemissies

Delta robot

Delta robot
  • programma 1 - afzonderlijke besturing van de robotassen (afzonderlijk)
  • programma 2 - parallelle besturing van alle robotassen (samen)
Parametersprogramma 1Parametersprogramma 2
𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 60 [dBA]𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 68 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 63 [dBA]
𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 gemiddelde = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 vrijheidsgraden

ReBeL® cobot

Spiraalvormige transportband

Spiraalvormige transportband
  • Stationair
  • kunststof product
  • Metalen schroeven
LaadInactiefPlastic productMetalen schroeven
Maximale waarde [dBA]79,376,177,6
Minimumwaarde [dBA]59,160,961,2
Bereik [dBA]19,315,217,5