UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren wij de technisch geoptimaliseerde kabelrupsseries E2 optisch gesloten kabelrups, R58 nieuw
De oude R58 series is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E2 R series R58 nieuw
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series R58 - kabelrups klikt open langs de buitenradius
1. Zeer goede bescherming van kabels en slagen, ook tegen hete spanen
2. Kleine steek voor stille, soepel loop
3. Deksel afneembaar op de buitenradius
4. Rondom gesloten
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50, 75 mm
Beschikbare buigradii R: 75 tot 250 mm
Steek: 33,3 mm per schakel = 30 schakels/m
A= Bewegend uiteinde, B= Vast uiteinde
Steek: 33,3 mm
schakels per m: 30
afgelegde weg: S
Kabelrupslengte = S/2 + K