iSet stalen rotatiemodule (SRM) | Rotatiehoek tot 380°

Onderdelenlijst

Kenmerken en voordelen

  • Geen schuifcontact - zonder extra klempunten
  • Alle media veilig geleiden in één systeem (energie, data, vloeistoffen, lucht...)
  • Gestandaardiseerde oplossing voor bijna alle industrieën tot 2,8 meter buitendiameterCompleet systeem, inclusief kabelrups®, verbindingselementen, binnenscheiding en gegalvaniseerde geleidingsgoot kan worden besteld met een onderdeelnummer.
  • Dankzij ontwerp- en procesoptimalisaties
    konden de prijzen met 25% worden verlaagd en kon een levertijd van 3 weken worden gerealiseerd.
    levertijd van 3 weken worden gerealiseerd
  • Geen projectplanningskosten
  • Geen minimale bestelhoeveelheden - gunstige systeemprijs geen minimale bestelhoeveelheid
  • Optionele voorgemonteerde levering

Geschikte producten

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypes
  • Faalveilig met 4 jaar garantie
  • Vanaf 1 meter lengte binnen 24 uur

Meer informatie

Complete kabelrupssets
Ga naar overzicht
Kabelrups kennisbank
Meer informatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop