YE.32 kabelrupsenserie

[Designstudie]
Maximale stabiliteit voor kleinere installatieruimten
#compact
Uitbreiding van het succesvolle YE productassortiment. igus compacte hybride kabelrupsen (beste mix van kunststof en staal) in de maat met een inwendige hoogte van 28mm en nu ook 32mm. YE kabelrupsen en gesloten kabelrupsen zijn de ideale energievoorzieningssystemen voor machines met "hellende assen".
Verbeter techniek
- Maximale sterkte: stalen schakels absorberen de kracht van de vaste kunststof binnenste/buitenste schakelbegrenzers
Verlaag kosten
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het plug-in systeem. Geen schroeven of klinknagels nodig
Bewijs
- YE(HD): Vulgewichten tot 50kg/m
Duurzaamheid
- Laat uw kabelrups op het einde van zijn levenscyclus recycleren in het igus Chainge® recyclageprogramma. Ongeacht de fabrikant: igus .nl/Chainge
Bestel een gratis sample

Bestel een gratis proefsample van YE en ervaar zelf de kwaliteit van het product.
Gerealiseerd in de praktijk
Misschien ben je ook geïnteresseerd in
Contact
Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

igus® B.V.+31(0)346 353 932Verstuur een e-mail
Klantenservice en verkoop
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur