Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Systeem triflex® R Series TRC.85
1. Multi-dimensioneel beweegbaar - Hoge flexibiliteit in complexe bewegingen, zelfs in de 6e as. Rotatie van ± 10° per kabelrupsschakel over de lengteas. Dit faciliteert kabelgeleiding rond moeilijke geometrische vormen
2. Hoge trekkrachtabsorptie dankzij het speciale kogel en holte gewricht, hetgeen resulteert in soepele bewegingen in alle assen met een geteste trekkracht van maximaal 400 N
3. Uitstekende mechanische eigenschappen - slagbestendig, vuilafstotend, robuust, slijtvast en spaanbestendig. Glijdt over storende randen en beschermt de kabels dankzij gladde en afgeronde inwendige en uitwendige contouren. Getest in het igus® lab gedurende meer dan 1 miljoen cycli
4.Kleine buigradii en kleine steek -
voor een ruimtebesparende installatie
5. Gemakkelijke montage en demontage - spuitgietschakel reduceert montagetijd. Geen steunelementen (bijv. staalkabels, veermechanismen etc.) noodzakelijk in de richting van de trekkracht
6. Extreem stabiel - dankzij de aanslagen aan de buitenkant voor radius en torsie
7. triflex® R set - Compacte universele module voor alle bewegingen bij de robot, wordt gemonteerd op bestaande bevestigingspunten
8. Insteltijden geminimaliseerd dankzij zeer gemakkelijke aansluiting op uw machine/robot en intelligente accessoires
9. Nog steeds beschikbaar voor speciale toepassingen: vezelstaafmodules, universele montagesets en FlexBar