PMAFIX VAD: aansluitfittingen 45° hoek
Deze PMAFIX aansluitarmaturen zijn geschikt in een breed scala aan toepassingen met PMAFLEX geribbelde beschermslangen en zorgen voor de hoogste waarden qua veiligheid en afdichting.
Kenmerken:
- Hoogwaardig samengesteld polyamide, draadaansluitingen van vernikkeld messing
- Zelfdovend, vrij van halogenen, fosfor en cadmium
- Uitstekende slagsterkte
- Temperatuurbereik -40℃ tot +105℃; kortstondig: tot +160℃
- Inbegrepen bij de levering IP66(VAD):armatuur met voorgeassembleerde universele veiligheidssluitingen (AFN2),
IP68(VAV): armatuur met ovalen sluitingen (OVN2), slang en draadafdichting (NVN3, SVN4)