Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series E045.3- Kabelrups, te openen op de buitenradius
1. Hel gemakkelijk te vullen
2. Zeer kleine steek
voor een stille, soepele loop
3. Beperkte torsiebeweging mogelijk
4. "Drukknop ontwerp" houd schakels bijelkaar
5. Kabelvriendelijk interieur
6. Versie E, gevuld langs de buitenradius
7. Versie Z, gevuld langs de binnenradius
8. Bevestigingselementen zijn leverbaar
9. Leverbaar met 1, 2 of 3-kamer systeem
(integraal gegoten multi-kamer systeem
voor gescheiden kabel leggen)
Series E045
Series E045.2
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 10 tot max. 16 mm
Beschikbare buigradii R: 18 tot max. 38 mm
Steek: 13 mm / schakels = 77 schakels/m
Overlap bij het openingsmechanisme, behalve voor de breedte 9/9/9 openingsmaat 2,25/2,25/2,25 mm
A=Bewegend uiteinde, B=Vast uiteinde
Steek: 13 mm
Schakels per m: 77
Verplaatsingsweg: S
Kabelrupslengte = S/2 + K