Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series E26.3- Kabelrups, te openen op de buitenradius
1. Torsiebewegingen mogelijk
2. Grote pennen - lange levensduur
3. Kabelvriendelijk interieur
4. Bevestigingselement met geïntegreerde
trekontlasting mogelijk
5. Versie E, gevuld langs de buitenradius
6. Versie Z, gevuld langs de binnenradius
7. Vuilafstotende buitencontouren
8. Zeer gemakkelijk te vullen
9. Leverbaar met {N10}, 2 of 3-kamersysteem
(integraal gegoten multi-kamer systeem
voor gescheiden kabel leggen)
Series E26 )
Series E26.2
10. "Drukknop design" houd de schakels bijelkaar
Beschikbare binnenbreedte: 3x47 mm
Beschikbare buigradii R: 63 tot 250 mm
Steek: 56 mm per schakel = 18 schakels/m