[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe constructies adviseren wij de technisch verbeterde kabelrupsseries H4.80 van het igus® E4.1 systeem.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series R98 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de H4.80 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series R98 - kabelrups, gesloten
1. KMA bevestigingselementen
2. Starre of scharnierende bevestigingselementen leverbaar
3. R98: Zwenkbaar en afneembaar deksel
4. R98: Afneembare tussenbodems
5. Combineerbare optisch gesloten en gewone kabelrups
6. Integreerbare trekontlastingselementen
7. 50/51: dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes: 75 tot 462 mm
Beschikbare buigradii: 200 tot 1000 mm
Steek: 91 mm per schakel = 11 schakels/m