[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrups series 2600 uit het igus® E2/000 programma.
Borgt de dwarsverbinders betrouwbaar, verbeterd openingssysteem, grotere vrijdragende lengten en dezelfde afmetingen
Series 27i is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E2/000 series 2600
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series F27i - kabelrups, klikt open langs de binnenradius
1.Grote pennen - lange levensduur
2.Kabelsparende binnenruimte
3. Vuilbestendig
4. Gunstige ratio van de binnenafmetingen t.o.v. de buitenafmetingen
5. Integreerbare trekontlasting.
6. Dubbele aanslag
7.Series 27i (klapt open aan de binnenzijde), 27 (klapt open langs de buitenradius).)
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot max. 200 mm
Beschikbare buigradii R: 63 tot max. 250 mm
Steek: 56 mm / schakels = 18 schakels/m