vector award 2024

Unieke kabelrupsprojecten gezocht! Doe mee en win prijzen tot €5.000.

Moderne kunststof kabelrupsen zorgen al meer dan 50 jaar voor een veilige toevoer van energie, data, signalen en media. Van zwaar gebruik in kranen, offshore applicaties en gereedschapsmachines tot industriële robots die snel bewegen over meerdere assen tot aan laboratoria en cleanrooms, ze zijn universeel toepasbaar. De kabelrupsen en kabels moeten voortdurend opnieuw worden uitgevonden om te blijven voldoen aan de hoge eisen, zoals dynamische snelheden, compacte installatieruimtes, zware vulgewichten en cleanroomcondities. Oplossingen voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud, zogenaamde smart plastics, maken kabelrupsen klaar voor Industrie 4.0. De vector award wil unieke toepassingen met energietoevoersystemen van over de hele wereld erkennen.
Doe nu mee!
vector award 2024

vector awards juryleden

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleit

Ing. Madeleine Mickeleit

Founder and CEO of IIoT Use Case GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Hoofd opleidingen Autostadt GmbH 
Arno Reich

Arno Reich

Afdelingshoofd / Senior Vice President "Industrie, Energie & Logistiek" Deutsche Messe AG
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Hoofd gereedschapmachines (WZL) and Productie Engineering RWTH Aaken
Michael Blaß

Michael Blaß

CEO kabelrups-systemen igus® GmbH

Beschermheer

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Hoofdredacteur VDI nachrichten
Line

Terugblik: de winnaars van 2022

Gouden vector

De gouden vector

De gouden vector award ging naar GEPBER-Szinpad Kft. voor kabelrups-systemen in de innovatieve en multifunctionele hal van HUNGEXPO. De kabelrupsen reageren soepel op bewegingen van vloerpanelen en hebben een lange levensduur. De chainflex kabels zijn bestand tegen torsie en slijtage. Geleverd als een voorgemonteerd readychain kabelrups-systeem, was het snel op locatie geïnstalleerd.
Zilveren vector

De zilveren vector

The silver vector award went to RHENAC GreenTec AG for energy chain systems in the VELTINS Arena turf lighting system. The roller energy chains minimise push/pull forces over a travel of 120m. Other compact energy chains for short strokes in the system and matching chainflex cables can be used to achieve long service life and minimise and maintenance costs.
Bronzen vector

De bronzen vector

De bronzen vector gaat naar Talwandi Sabo Power Limited, voor kabelrups-systemen in een emmerradinstallatie. De combinatie van kabelrups, kabels en sensoren verhoogde de beschikbaarheid van de installatie, de duurzaamheid en de veiligheid tijdens het gebruik. De kunststof kabelrups vermindert het gewicht, vereenvoudigt de kabelgeleiding en bespaart de operator veel moeite en geld bij het onderhoud.
Groene vector

De groene vector

De groene vector gaat naar Dercks Gartenbau GmbH voor kabelrupsen-systemen in nauwkeurige besproeiingswagens met een bereik van 45 meter. De veilige, slijtagearme geleiding in de kabelrups zorgt voor een lange levensduur en het gebied onder het kabelgeleidingssysteem kan ook worden gebruikt voor potplanten. De klant verwacht al na vier jaar afgeschreven te zijn.

De uitreiking van de vector award 2022

De uitreiking van de vector award 2022 op de Hannover Messe
Line

Doe mee en win tot €5.000.


Nu meedoen!